- Статья №.:
- AS 4051121
- Описание продукта
- Возможна целенаправленная прокладка до 8 различных проводов. Монтаж на держателе устройств слева.
- Преимущества
- Наилучшая подача проводов к автомату для резки C8+
- Оптимальная прокладка проводов
- Технические характеристики
- Размеры (Ш х В х Г): 129 x 190 x 169 мм
- Возможна подача проводов 0,5 – 2,5 мм²
- Материал
- Держатель: листовая сталь
Ролик и подача проводов: пластик
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,8 kg
- Gross weight
- 2 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177958548
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Описание продукта
-
Приспособление для направления провода к полуавтомату для резки, для монтажа на несущем элементе