- Статья №.:
- AS 4051193
- Исполнение
- Wire Terminal WT L10 R (wire rail system)
- Преимущества
- Комплексное объединение инструментов E-CAD вплоть до процесса производства
- Постоянно высокое качество
- Готовые провода из системы упорядочивания могут быть использованы на следующем этапе процесса прокладки проводов с использованием инструмента "Smart Wiring" компании Eplan.
- Комплексная оптимизация процессов
- Simple, fast changeover of consumable materials
- Uses a new-technology crimper for various wire end ferrule lengths from 8-18 mm, including infinitely variable partial and full stripping.
- Secure wire infeed via a new type of wire routing system including quick-lock mechanism
- Simple operation with large 24" touch display
- Allows you to respond quickly and flexibly to project changes
- Error minimisation even in downstream processes
- Amortisation period of 2.5 years from a minimum of 150 enclosures per annum
- Make your wire assembly production process 11 times faster
- Up to 50% time savings are achievable with a combination of the Rittal Wire Terminal and Eplan smart wiring
- Опитмальная и проектная маркировка проводов
- Технические характеристики
- 10 wire end ferrule infeeds via feeder bowls
- Crimping range 0.5 mm²: Crimping length 8 mm (0.31 in.) and 10 mm (0.39 in.)
- Crimping range 0.75 mm²: Crimping length 8 mm (0.31 in.), 10 mm (0.39 in.) and 12 mm (0.47 in.)
- Crimping range 1 mm²: Crimping length 8 mm (0.31 in.), 10 mm (0.39 in.) and 12 mm (0.47 in.)
- Crimping range 1.5 mm²: Crimping length 8 mm (0.31 in.), 10 mm (0.39 in.), 12 mm (0.47 in.) und 18 mm (0.71 in.)
- Crimping range 2.5 mm²: Crimping length 8 mm (0.31 in.), 12 mm (0.47 in.) and 18 mm (0.71 in.)
- Crimping range 4 mm²: Crimping length 10 mm (0.39 in.), 12 mm (0.47 in.) and 18 mm (0.71 in.)
- Crimping range 6 mm²: Crimping length 12 mm (0.47 in.) and 18 mm (0.71 in.)
- The Wire Terminal WT L can process wire lengths from 150 mm to 10 m
- The WT L Wire Terminal can accommodate one wire infeed block.
- Wire output in wire rail magazines
- Maximum of 5 wire rails for wire output
- Комплект поставки
- Каркас и корпус машины
Элемент упправления
1 x WT 16 vibratory bowl feeder for 0.5 mm²
3 x WT 20 vibratory bowl feeders for 0.75/1.0 mm²
3 x WT 29 vibratory bowl feeders for 1.5/2.5 mm²
3 x WT 43 vibratory bowl feeders for 4.0/6.0 mm² - Обрабатываемый материал
- null
- Wire end ferrules with plastic collar to DIN 46228-4 and Multinorm
- Указание
- По вопросам индивидуального оборудования машины обращайтесь к Вашему консультанту Rittal.
- Стандартный комплект поставки Wire Terminals включает в себя языки немецкий и английский
- The vibratory bowl feeders and the separation of single wire end ferrules are designed for the dimensional tolerances of Rittal wire end ferrules to DIN 46228-4:2019-02. If the wire end ferrules used exceed the defined dimension tolerances, it may be necessary to design/test a new bowl feeder and to adapt the wire end ferrule separation.
- Возможны технические изменения
- Опции машины
- Wire store WT Tube 12 (4051.218)
- WT printer IQ.JET, black 4051281
- WT printer IQ.JET, white 4051280
- Интерфейсы
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 бар
- Compressed air supply max.
- 6 бар
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Управляющее напряжение (DC)
- 24 B
- Потребляемая мощность (ок.)
- 1 кВт
- Тактовое время
- 11 s
- Проводов в час ок.
- 320
- Занимаемая площадь
- Ширина: 2.170 мм
Высота: 1.870 мм
Глубина: 1.080 мм - Код ТНВЭД
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Описание продукта
- Wire Terminal WT L10 R fully automated wire processing machine (wire rail system)
Wire Terminal WT L fully automated wire processing machine
Статья №.: AS 4051193
The Wire Terminal WT L10 R fully automated wire processing machine can process wire cross-sections ranging from 0.5–6 mm². This includes length-cutting, insulation-stripping, crimping and project-specific labelling of the wires. The finished, processed wires are guided to the appropriate wire rails in the correct sequence on an order-specific basis. Alternatively, the wire output is also available as an ejection system.