Полуавтомат для резки проводов C8

Артикульный номер: AS 4050.450

Полуавтомат для отрезки проводов до индивидуально настраиваемого размера.

Артикульный номер:
AS 4050.450
Исполнение
С панелью управления
Описание продукта
Полуавтомат для отрезки проводов до индивидуально настраиваемого размера.
Преимущества
Простое управление
Простой ввод проводов
Простой доступ к роликам подачи
Совместимость с ПК
Технические характеристики
Отдельный провод тонкопроволочный 0,08 - 10 мм² (AWG 28 - 8)
Отдельный провод однопроволочный 0,08 - 2,5 мм² (AWG 28 - 14)
Для длины провода 1 - 99999 мм
Скорость подачи 0 - 1,5 м/с
Регулируемая сила нажатия роликов подачи
Привод постоянного тока
Комплект поставки
Полуавтомат для резки проводов C8
ПО на CD-ROM
Кабель подключения со штекером
Номинальное рабочее напряжение
100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Кажущаяся мощность
120 VA
Размеры машины
Ширина: 380 мм
Высота: 470 мм
Глубина: 360 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
24 kg
Gross weight
24 kg
Код ТНВЭД
84798997
EAN
4028177804845
ECLASS 8.0
36600890
Описание продукта
Полуавтомат для резки проводов C 8, 0,08-10мм², для проводов диаметром до 8мм
Документация
Руководство