Обработка кабеля

Комплектующие Wire Terminal

Accessories to match the Wire Terminal.

Комплектующие Wire Terminal

Convenience package Автомат для обработки проводов Wire Terminal WT

The convenience package for the Wire Terminal WT C fully automated wire processing machine is a better way to store your wire rails and machine accessories. A built-in storage space is provided above the rail magazine. A second storage space below the...

Комплектующие Wire Terminal

WT bundle tape

Bundle tape for fully automated wire processing machine Wire Terminal WT C for outputting wires in a sequential chain bundle format.

Комплектующие Wire Terminal

Набор для чистки

Многофункциональный набор для чистки системы принтеров Wire Terminal WT.

Комплектующие Wire Terminal

Wire rail lock WT

Wire rail seals can be used for transport-proof, manipulation-proof sealing of the wire rails on both sides.

Комплектующие Wire Terminal

Wire Cart

Тележка с накопителями проводов Wire Cart предназначена для монтажа до 8 накопителей проводов Rittal Wire Terminal.

Комплектующие Wire Terminal

Растворитель

Растворитель (метилэтилкетон) для принтера Wire Terminal WT.

Комплектующие Wire Terminal

Стеллаж для хранения Wire Cart

Стеллажи для размещения в т. ч. боксов для хранения.

Комплектующие Wire Terminal

Guide tube for Wire Terminal WT and the wire handling system

For routing the wires from the wire store into the wire feed of the wire terminal and for laying routes from system participants in the Wire Handling System.

Комплектующие Wire Terminal

Станция для чистки

Станция для чистки представляет собой специальнок приспособление для очистки печатающих головок Wire Terminal WT.

Комплектующие Wire Terminal

Wire rail WT

The Wire Terminal WT C fully automated wire processing machine may optionally be fitted with a separate wire rail system. The finished, processed wires are guided to the appropriate wire rails in the correct sequence on an order-specific basis. The...

Комплектующие Wire Terminal

Чернила

Чернилы для системы принтеров Wire Terminal WT.

Комплектующие Wire Terminal

WT vibratory bowl feeder

Vibratory bowl feeders supply the fully automated wire processing machine Wire Terminal WT C with wire end ferrules. The vibratory bowl feeders process loose wire end ferrules with plastic collars. The appropriate vibratory bowl feeder feeds into the...

Комплектующие Wire Terminal

Языковой пакет для Wire Terminal

С помощью языкового пакета Rittal Wire Terminal может поддерживать испанский, французский, польский, итальянский или чешский языки. Таким образом, обеспечивается понятный язык интерфейса для различных стран.