Тележка с накопителями проводов Wire Cart предназначена для монтажа до 8 накопителей проводов Rittal Wire Terminal.
- Статья №.:
- AS 4051050
- Исполнение
- Включая держатель инструмента на левой и правой стороне
Возможность адаптации планшета или монитора для цифровизации информации о проводах
Встроенная система хранения для использования дополнительных проводов или материалов - Описание продукта
- Тележка с накопителями проводов Wire Cart предназначена для монтажа до 8 накопителей проводов Rittal Wire Terminal. Таким образом, провода могут обрабатываться непосредственно на рабочем месте по монтажу шкафов.
- Преимущества
- Гибкое применение на производстве благодаря прорезиненным роликам
- Проектная приемка для транслируемых процессов
- Поддержка транслируемых процессов прокладки проводов
- Быстрая и эффективная обработка соединенных проводов
- Оптимизация процессов по ручной прокладке проводов
- Технические характеристики
- Макс. 8 магазинов с направляющими проводов
- Макс. допустимый суммарный вес 100 кг
- Макс. допустимая нагрузка на универсальный держатель монитора 3 кг
- Подходит для арт. №
- 4051.024
- 4051.036
- Размер
- Ширина: 640 мм
Высота: 1.500 мм
Глубина: 700 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 44,5 kg
- Gross weight
- 54 kg
- Код ТНВЭД
- 84661038
- EAN
- 4028177951037
- Описание продукта
- AS Wire rail trolley, The AS Wire rail trolley is used for taking up up to 8 Wire rails from, our Wire Terminal. It is mounted on rollers, which assures further, processing in the most optimal way of the ready-made wires. So the, workmen in the manual pro