Стеллажи для размещения в т. ч. боксов для хранения.
- Статья №.:
- AS 4051055
- Описание продукта
- Стеллажи для размещения в т. ч. боксов для хранения.
- Преимущества
- Бережное хранение
- Простота использования
- Технические характеристики
- Wire Cart может иметь до трех стеллажей для хранения
- На стеллажах для хранения могут размещаться боксы для хранения с Ш x В x Г: 400 x 150 x 300 мм
- Подходит для арт. №
- 4051.050
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3 kg
- Gross weight
- 3,5 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177960251