Станция для чистки представляет собой специальнок приспособление для очистки печатающих головок Wire Terminal WT.
- Статья №.:
- AS 4051031
- Исполнение
- for Wire Terminal WT C fully automated wire processing machine
- Описание продукта
- Станция для чистки представляет собой специальнок приспособление для очистки печатающих головок Wire Terminal WT.
- Преимущества
- Простой монтаж в Wire Terminal WT
- Оптимальное зажимное приспособление и возможности хранения для Wire Terminal, чистка нажатием на кнопку
- Простая чистка нажатием на кнопку
- Поддержка ежедневной чистки нажатием на кнопку
- Комплект поставки
- Станция для чистки
Кожух с креплением емкостей с чернилами
Держатель кожуха
Держатель кнопки
Крепежная панель для монтажа в Wire Terminal
Поворотная труба
Кабель заземления с крепежными зажимами - Указание
- По вопросам индивидуального оборудования машины обращайтесь к Вашему консультанту Rittal.
- Подходит для арт. №
- 4051210
- 4051205
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4 kg
- Gross weight
- 4,5 kg
- Код ТНВЭД
- 84669340
- EAN
- 4028177960480
- Описание продукта
- Cleaning station for mounting in the Wire Terminal, suitable for cleaning print heads. The cleaning station comprises: Tray with screw-fastening for Leibinger ink bottles, tray holder, print head holder, mounting jaws for fitting in the Wire Terminal, vertically hinged tube and earthing cable with mounting clamps.