Многофункциональный набор для чистки системы принтеров Wire Terminal WT.
- Статья №.:
- AS 4051032
- Описание продукта
- Многофункциональный набор для чистки системы принтеров Wire Terminal WT.
- Преимущества
- Срок службы прижимных дисков
- Все необходимые чистящие материалы в одном наборе
- Комплект поставки
- Салфетки для чистки
Накопитель
Кабель заземления
Шприц
Защитные перчатки метилэтилкетон
Ручная воздуходувка
Емкость шприца
Лупа
Смазочное масло для шпинделя
Паста для ручной мойки - Указание
- По вопросам индивидуального оборудования машины обращайтесь к Вашему консультанту Rittal.
- Подходит для арт. №
- 4051.024
- 4051.036
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2 kg
- Gross weight
- 2,5 kg
- Код ТНВЭД
- 84439990
- EAN
- 4028177960244
- Описание продукта
- Cleaning station for mounting in the Wire Terminal, suitable for cleaning print heads. The cleaning station comprises: Tray with screw-fastening for Leibinger ink bottles, tray holder, print head holder, mounting jaws for fitting in the Wire Terminal, vertically hinged tube and earthing cable with mounting clamps.