Чернила

Статья №.: AS 4051015

Чернилы для системы принтеров Wire Terminal WT.

Статья №.:
AS 4051015
Цвет
белый
Указание
По вопросам индивидуального оборудования машины обращайтесь к Вашему консультанту Rittal.
Возможны технические изменения
Макс. время хранения: 6 месяца
Указание к арт. №
for Jet3Up
Подходит для арт. №
4051030
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1 kg
Gross weight
1,3 kg
Код ТНВЭД
32151900
EAN
4028177999459
ECLASS 8.0
19140606
Описание продукта
125 white ink (pigment-based) for the Jet3Up print option in the Wire Terminal, TAG, 950 ml, max. storage period: 6 months. Improved print results on halogen-free wire materials compared to previous white ink, 79000-00108
Допуски
Lloyds Register