Чернилы для системы принтеров Wire Terminal WT.
- Статья №.:
- AS 4051250
- Описание продукта
- Чернилы для системы принтеров Wire Terminal WT.
- Цвет
- белый
- Указание
- По вопросам индивидуального оборудования машины обращайтесь к Вашему консультанту Rittal.
- Возможны технические изменения
- Указание к арт. №
- for IQ.JET
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1 kg
- Gross weight
- 1,3 kg
- Код ТНВЭД
- 32151900
- EAN
- 4028177999497
- ECLASS 8.0
- 19140606
- Описание продукта
- 225 white ink (pigment-based) for the IQ.JET print option in the Wire Terminal WT C, TAG, 950 ml, max. storage period: 6 months