Wire rail WT

Статья №.: AS 4051231

The pre-assembled wires are fed into the WT 26 wire rail with a cross-section of 0.5 mm² by the removal handling system.

Статья №.:
AS 4051231
Преимущества
Проектная приемка для транслируемых процессов
Проектная сортировка проводов
Оптимальное обслуживание выемки
Busbar system prepared for optimum workstation order-picking
No wire sorting required
Simplifies the wiring process with step-by-step instructions in Eplan Smart Wiring
Ideal in conjunction with the Wire Cart for perfect workstation order picking
Комплект поставки
Wire rail WT 26
Указание
This gap size indicates the maximum diameter of the wire insulation.
Подходит для арт. №
4051.205
4051.210
4051.024
4051.036
Области применения
For single wires with cross-section 0.5 mm² (gap size 2.6 mm)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,85 kg
Gross weight
1 kg
Код ТНВЭД
76169990
EAN
4028177981102
Описание продукта
Wire rail, 0.5 mm² for the 15-way rail system in the WT