- Статья №.:
- AS 4051234
- Преимущества
- Проектная приемка для транслируемых процессов
- Проектная сортировка проводов
- Оптимальное обслуживание выемки
- Busbar system prepared for optimum workstation order-picking
- No wire sorting required
- Simplifies the wiring process with step-by-step instructions in Eplan Smart Wiring
- Ideal in conjunction with the Wire Cart for perfect workstation order picking
- Комплект поставки
- Wire rail WT 35
- Указание
- This gap size indicates the maximum diameter of the wire insulation.
- Подходит для арт. №
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- Области применения
- For single wires with cross-section 1.5 mm² (gap size 3.5 mm)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,8 kg
- Gross weight
- 0,84 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177981072
- Описание продукта
- Wire rail, 1.5 mm² for the 15-way rail system in the WT