Магазин для проводов

Статья №.: AS 4051041

Автомат для обработки проводов Wire Terminal WT имеет отдельную систему упорядочивания. Готовые обработанные провода подаются в соответствующие магазины проводов в соответствии с заданием.

Статья №.:
AS 4051041
Описание продукта
Автомат для обработки проводов Wire Terminal WT имеет отдельную систему упорядочивания. Готовые обработанные провода подаются в соответствующие магазины проводов в соответствии с заданием.
Преимущества
Проектная сортировка проводов
Оптимальное обслуживание выемки
Проектная приемка для транслируемых процессов
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,4 kg
Gross weight
1,4 kg
Код ТНВЭД
76169990
EAN
4028177940369
ECLASS 8.0
17139201
Описание продукта
AS Wire rail magazine 0,75 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 0.75 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted acc