- Статья №.:
- AS 4051044
- Описание продукта
- Автомат для обработки проводов Wire Terminal WT имеет отдельную систему упорядочивания. Готовые обработанные провода подаются в соответствующие магазины проводов в соответствии с заданием.
- Преимущества
- Проектная сортировка проводов
- Оптимальное обслуживание выемки
- Проектная приемка для транслируемых процессов
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,4 kg
- Gross weight
- 1,44 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177940383
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Описание продукта
-
AS Wire rail magazine 2,5 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 2.5 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor