Автомат для обжима с 5-секционным магазином для обработки изолированных кабельных наконечников на ленте. Это устройство имеет интерфейс для коммуникации и полной функциональной интеграции в автомат для обработки проводов Rittal Wire Terminal.
- Статья №.:
- AS 4051020
- Описание продукта
- Автомат для обжима с 5-секционным магазином для обработки изолированных кабельных наконечников на ленте. Это устройство имеет интерфейс для коммуникации и полной функциональной интеграции в автомат для обработки проводов Rittal Wire Terminal.
- Преимущества
- Не требуется смены кабельных наконечников благодаря комплектации 5 видами наконечников
- Технические характеристики
- Диапазон обжима 0,5 - 2,5 мм² (AWG 20 - 14)
- Длина обжима 8 и 10 мм
- Длина подачи 27 мм (1,06 дюйма)
- Подходит для арт. №
- 4051024
- 4051036
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 22 kg
- Gross weight
- 22,5 kg
- Код ТНВЭД
- 84633000
- EAN
- 4028177935419
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- Описание продукта
- AS Crimping machine RC-I, for Wire Terminal