Хранилище проводов XL для Wire Terminal

Статья №.: AS 4051038

С модульным хранилищем проводов XL возможно компактное расположение шести хранилищ проводов на двух уровнях. Таким образом, благодаря центральному хранилищу проводов возможна контролируемая подача в Wire Terminal проводов 12 типов. Согласно количеству используемых проводов, хранилище проводов с левой и правой стороны может быть расширено до 36 накопителей с левой и правой стороны.

Статья №.:
AS 4051038
Описание продукта
С модульным хранилищем проводов XL возможно компактное расположение шести хранилищ проводов на двух уровнях. Таким образом, благодаря центральному хранилищу проводов возможна контролируемая подача в Wire Terminal проводов 12 типов. Согласно количеству используемых проводов, хранилище проводов с левой и правой стороны может быть расширено до 36 накопителей с левой и правой стороны.
Преимущества
Высокая гибкость благодаря модульной системе.
Технические характеристики
Для крупных объемов проводов с макс. размерами 500 x 500 мм
Контролируемый подвод проводов к Wire Terminal WT
Макс. допустимая нагрузка, нижний ярус: 540 кг (соответствует 6 накопителям проводов по 90 кг)
Макс. допустимая нагрузка, верхний ярус: 210 кг (соответствует 6 накопителям проводов по 35 кг)
Комплект поставки
Дополнительный модуль
Занимаемая площадь
Ширина: 1.550 мм
Высота: 2.250 мм
Глубина: 1.050 мм
Подходит для арт. №
4051.024
4051.036
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
170 kg
Gross weight
180 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177964549
Документация
Руководство