С дополнительным модулем Wire Printer возможна ручная маркировка кабеля и проводов, а также плоских материалов за пределами Wire Terminal.
- Статья №.:
- AS 4051011
- Описание продукта
- С дополнительным модулем Wire Printer возможна ручная маркировка кабеля и проводов, а также плоских материалов за пределами Wire Terminal. С его помощью достигается высококачественное и единая маркировка всех соединений внутри шкафа
- Преимущества
- Провода, кабеля и плоские материалы могут быть промаркированы вручную параллельно с автоматической обработкой за пределами Wire Terminal
- Запросы на печать могут передаваться напрямую через HMI
- Комплект поставки
- Дополнительный модуль Wire Printer
Подвод к Wire Printer
Корпус машины
Модифицированная стеклянная дверь с передней стороны
Программный модуль - Указание
- По вопросам индивидуального оборудования машины обращайтесь к Вашему консультанту Rittal.
- Подходит для арт. №
- 4051.024
- 4051.036
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 20 kg
- Gross weight
- 34 kg
- Код ТНВЭД
- 84433210
- EAN
- 4028177964440