- Статья №.:
- AS 4051022
- Описание продукта
- Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с двойным магазином служит для обработки кабельных наконечников россыпью сеченем от 4 до 6 мм² (AWG 12 – 10) и длины обжима от 10 до 12 мм. Полуавтомат для обжима LD-I имеет интерфейс для коммуникации и полной функциональной интеграции в автомат для обработки проводов Rittal Wire Terminal.
- Преимущества
- Простое управление
- Надежная и быстрая обработка изолированных кабельных наконечников
- Не требуется время для замены кабельных наконечников благодаря двойному магазину на 4 и 6 мм²
- Благодаря полной интеграции в Wire Terminal не требуется ручных шагов по обработке кабеля
- Технические характеристики
- Диапазон обжима 4 - 6 мм² (AWG 12 - 10)
- Длина обжима при 4 мм²: 10 мм (0,39 дюйма) или 12 мм (0,47 дюйма)
- Длина обжима при 6 мм²: 12 мм (0,47 дюйма)
- Длина подачи 28 мм (1,10 дюйма) + длина обжима
- Указание
- Стандартная форма обжима трапециедальная, прочие по запросу
- По вопросам индивидуального оборудования машины обращайтесь к Вашему консультанту Rittal.
- Подходит для арт. №
- 4051.024
- 4051.036
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 40 kg
- Gross weight
- 42 kg
- Код ТНВЭД
- 84633000
- EAN
- 4028177964426