Функциональный модуль для Wire Terminal

Статья №.: AS 4051010

С помощью функционального модуля возможна полностью автоматическая подготовка и маркировка проводов сечением 0,5 - 6 мм².

Статья №.:
AS 4051010
Описание продукта
С помощью функционального модуля возможна оптимальная обработка и маркировка проводов 0,5 - 6 мм². Таким образом, максимальное обрабатываемое сечение в Rittal Wire Terminal увеличивается с 2,5 мм² до 6 мм².
Преимущества
Ускорение процессов путем полностью автоматической обработки проводов и приемки
Комплексное объединение инструментов E-CAD вплоть до процесса производства
Производственный процесс обработки кабеля ускоряется в 8 раз
Постоянно высокое качество
Гибкая и расширенная область применения
Комплект поставки
Направляющая тележка
Втягивающий магазин
Центровка проводов
Направляющая трубка на поворотном блоке
Направляющая провода
Подвод к полуавтомату для обжима LD-I
Указание
По вопросам индивидуального оборудования машины обращайтесь к Вашему консультанту Rittal.
Подходит для арт. №
4051.024
4051.036
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
8 kg
Gross weight
10 kg
Код ТНВЭД
84571090
EAN
4028177964457