- Статья №.:
- AS 4051213
- Исполнение
- вставной
- Преимущества
- Secure wire infeed via a new type of wire routing system including quick-lock mechanism
- Wire infeed into the wire feed block via a secure tube.
- Guarantees flexible, simple exchange of the wires
- Технические характеристики
- The Wire Terminal can accommodate a total of three wire infeed blocks for max. 36 wires
- Covering 12 wire types per block
- Комплект поставки
- Wire feed block WT 12
- Подходит для арт. №
- 4051.205
- 4051.210
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,8 kg
- Gross weight
- 1,068 kg
- Код ТНВЭД
- 84798997
- EAN
- 4028177981201