Wire store WT Tube 12

Статья №.: AS 4051218

The modular wire store WT Tube 12 provides space-saving accommodation for six wire drums. Wires are fed securely and flexibly to the Wire Terminal WT C wire processing machine via the flexible tube system and the wire infeed block.

Статья №.:
AS 4051218
Преимущества
Компактное размещение по шесть хранилищ проводов на двух уровнях
Контролируемая и безопасная подача проводов
Модульная система для индивидуальной возможности расширения
Простая транспортировка благодаря промышленным роликам
Secure wire infeed via a new type of wire routing system including quick-lock mechanism
Wire infeed into the wire feed block via a secure tube.
Guarantees flexible, simple exchange of the wires
Технические характеристики
Для крупных объемов проводов с макс. размерами 500 x 500 мм
The range of the hose from the WT Tube 12 wire store to the WT 12 wire feed block is 2.5 m.
Комплект поставки
null
Занимаемая площадь
Ширина: 1.560 мм
Высота: 2.315 мм
Глубина: 1.070 мм
Number wire containers
12
Подходит для арт. №
4051.205
4051.210
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177981157