Wire rail system WT 15

Статья №.: AS 4051214

The 15-way wire rail system sorts the wires and outputs them into wire rails. It can hold up to 2100 wires on a project-specific basis.

Статья №.:
AS 4051214
Преимущества
Проектная приемка для транслируемых процессов
Проектная сортировка проводов
Оптимальное обслуживание выемки
Busbar system prepared for optimum workstation order-picking
No wire sorting required
Simplifies the wiring process with step-by-step instructions in Eplan Smart Wiring
Ideal in conjunction with the Wire Cart for perfect workstation order picking
Sequential wire production in WT wire rails
Технические характеристики
Also possible in combination with the chain bundle module WT
Including the latest RFID technology
Комплект поставки
Wire rail system WT 15
Подходит для арт. №
4051.205
4051.210
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
90 kg
Gross weight
95 kg
Код ТНВЭД
76169990
EAN
4028177981195