Опциональный принтер для Wire Terminal

Статья №.: AS 4051013

Опция принтера обеспечивает автоматизированную маркировку готовых проводов черным или белым цветом. Автоматизированная система маркировки интегрирована в Wire Terminal.

Статья №.:
AS 4051013
Преимущества
Good visibility of all standard wire colours
Supports reduction to one printer in the Wire Terminal
Технические характеристики
Исполнение маркировки может быть индивидуально адаптированы, вручную или при взаимодействии с Eplan
Цвет
светло-голубой
Указание к арт. №
Limited visibility on green & yellow cable colour
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
20,5 kg
Gross weight
21,5 kg
Код ТНВЭД
84879090
EAN
4028177977433
ECLASS 8.0
17139201
Описание продукта
The print option allows automatic labelling of assembled wires in black, white or pale blue.