Опциональный принтер для Wire Terminal

Статья №.: AS 4051029

Опция принтера обеспечивает автоматизированную маркировку готовых проводов черным или белым цветом. Автоматизированная система маркировки интегрирована в Wire Terminal.

Статья №.:
AS 4051029
Описание продукта
Опция принтера обеспечивает автоматизированную маркировку готовых проводов черным или белым цветом. Автоматизированная система маркировки интегрирована в Wire Terminal.
Преимущества
Система маркировки в полностью автоматизированном процессе интегрирована интегрирована в Wire Terminals WT
Опитмальная и проектная маркировка проводов
Поддержка транслируемых процессов прокладки проводов
Технические характеристики
Исполнение маркировки может быть индивидуально адаптированы, вручную или при взаимодействии с Eplan
Цвет
черный
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
20,5 kg
Gross weight
21,5 kg
Код ТНВЭД
84879090
EAN
4028177940376
ECLASS 8.0
17139201
Описание продукта
AS Printer option black, The black printing option provides automated labeling of the assembled, wires in black. The automated printing system is integrated in the fully, automatic process of the wire terminal. The variants of the marking, versions on the