Опциональный принтер для Wire Terminal

Статья №.: AS 4051030

Опция принтера обеспечивает автоматизированную маркировку готовых проводов черным или белым цветом. Автоматизированная система маркировки интегрирована в Wire Terminal.

Статья №.:
AS 4051030
Описание продукта
Опция принтера обеспечивает автоматизированную маркировку готовых проводов черным или белым цветом. Автоматизированная система маркировки интегрирована в Wire Terminal.
Преимущества
Система маркировки в полностью автоматизированном процессе интегрирована интегрирована в Wire Terminals WT
Опитмальная и проектная маркировка проводов
Поддержка транслируемых процессов прокладки проводов
Технические характеристики
Исполнение маркировки может быть индивидуально адаптированы, вручную или при взаимодействии с Eplan
Цвет
белый
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
20,5 kg
Gross weight
21,5 kg
Код ТНВЭД
84879090
EAN
4028177940352
ECLASS 8.0
17139201
Описание продукта
The white print option enables automated labeling of the prefabricated wires in white.