Опциональный принтер для Wire Terminal

Статья №.: AS 4051240

Опция принтера обеспечивает автоматизированную маркировку готовых проводов черным или белым цветом. Автоматизированная система маркировки интегрирована в Wire Terminal.

Статья №.:
AS 4051240
Описание продукта
Опция принтера обеспечивает автоматизированную маркировку готовых проводов черным или белым цветом. Автоматизированная система маркировки интегрирована в Wire Terminal.
Преимущества
Intelligent ink management with 50% solvent recovery for stable print quality
Cartridge quick-load system for simpler handling
Reduced-maintenance operation in Wire Terminal WT C with SMART.CARE for maximum operational reliability (up to 5 years without maintenance)
Print head refresh function removes soiling such as ink dust without requiring manual cleaning
Self-service function with animated operator assistant as a step-by-step guide
Цвет
белый
Комплект поставки
1x ink white 79000-00225 950 ml and 2x thinner 77001-00230 950 ml
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
20,5 kg
Gross weight
21,5 kg
Код ТНВЭД
84433210
EAN
4028177999466
ECLASS 8.0
17139201
Описание продукта
The new IQ.JET print option supports the automated labelling of assembled wires in white. The automated printing system is integrated into the fully automated WT C Wire Terminal process. Labelling design variants for the processed wires can be customised at the Wire Terminal or fed in from our Eplan tool via a network connection.