Хранилище проводоа для Wire Terminal

Артикульный номер: AS 4051.026

Модульное хранилище проводов и система подачи проводов для Wire Terminal WT.

Артикульный номер:
AS 4051.026
Описание продукта
Модульное и компактное хранилище проводов и система подачи провода служат ля контролируемого подвода проводов в автомат для обработки проводов Wire Terminal WT.
Преимущества
Компактное размещение по шесть хранилищ проводов на двух уровнях
Контролируемая и безопасная подача проводов
Модульная система для индивидуальной возможности расширения
Технические характеристики
Макс. допустимая нагрузка, нижний ярус: 540 кг (соответствует 6 накопителям проводов по 90 кг)
Макс. допустимая нагрузка, верхний ярус: 210 кг (соответствует 6 накопителям проводов по 35 кг)
Комплект поставки
Центральный блок
Занимаемая площадь
Ширина: 1.200 мм
Высота: 2.250 мм
Глубина: 800 мм
Number wire containers
12
Указание
Благодаря модульному расширению левого и правого хранилища проводов, система хранения и подвода проводов может быть расширена до 36 хранилищ
Подходит для арт. №
4051.024
4051.036
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
130 kg
Gross weight
140 kg
Код ТНВЭД
84662020
EAN
4028177940338
ECLASS 8.0
17139201
Описание продукта
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto
Документация
Руководство