- Статья №.:
- AS 4051027
- Описание продукта
- Модульное и компактное хранилище проводов и система подачи провода служат ля контролируемого подвода проводов в автомат для обработки проводов Wire Terminal WT.
- Преимущества
- Компактное размещение по шесть хранилищ проводов на двух уровнях
- Контролируемая и безопасная подача проводов
- Модульная система для индивидуальной возможности расширения
- Технические характеристики
- Макс. допустимая нагрузка, нижний ярус: 540 кг (соответствует 6 накопителям проводов по 90 кг)
- Макс. допустимая нагрузка, верхний ярус: 210 кг (соответствует 6 накопителям проводов по 35 кг)
- Комплект поставки
- Дополнительный модуль
- Занимаемая площадь
- Ширина: 1.200 мм
Высота: 2.250 мм
Глубина: 800 мм
- Number wire containers
- 12
- Указание
- Благодаря модульному расширению левого и правого хранилища проводов, система хранения и подвода проводов может быть расширена до 36 хранилищ
- Подходит для арт. №
- 4051.024
- 4051.036
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 130 kg
- Gross weight
- 140 kg
- Код ТНВЭД
- 84662020
- EAN
- 4028177940307
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Описание продукта
-
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto