Кабельный наконечник россыпью

Статья №.: AS 4050.735

С пластиковой изоляционной втулкой.

Статья №.:
AS 4050.735
Описание продукта
С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики
Термостойкость 105 °C
Материал
E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет
серый
Длина
10 мм
AWG
12
Внутренний диаметр
4,8 мм
Для сечения
4 мм²
Код цветов DIN
Да
Указание
Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты
AEH DIN 46228
Подходит для арт. №
4051.210
Форма поставки
россыпью
Упаковка
500 шт.
Вес нетто
0,5 kg
Gross weight
0,5 kg
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177805033
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Описание продукта
Кабельные наконечники для ручной обработки, 4 мм², светло-серые, россыпью, 10мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
UR