Кабельный наконечник россыпью

Статья №.: AS 4050.741

С пластиковой изоляционной втулкой.

Статья №.:
AS 4050.741
Описание продукта
С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики
Термостойкость 105 °C
Материал
E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет
синий
Длина
12 мм
AWG
14
Внутренний диаметр
4,2 мм
Для сечения
2,5 мм²
Код цветов DIN
Да
Указание
Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты
AEH DIN 46228
Подходит для арт. №
4051.205
4051.210
Форма поставки
россыпью (10 комплектов по 100 шт.)
Упаковка
1 000 шт.
Gross weight
6 kg
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177805095
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Описание продукта
Кабельные наконечники для ручной обработки, 2,5 мм², синие, россыпью, 12мм, 10x100
Допуски
UL + C-UL (listed)
UR