- Статья №.:
- AS 4050757
- Описание продукта
- С пластиковой изоляционной втулкой.
- Технические характеристики
- Термостойкость 105 °C
- Материал
- E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
- Цвет
- бирюзовый
- Длина
- 8 мм
- AWG
- 22
- Внутренний диаметр
- 2 мм
- Код цветов Rittal
- Да
- Для сечения
- 0,34 мм²
- Указание
- Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
- For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
- Стандарты
- AEH DIN 46228
- Форма поставки
- россыпью
- Упаковка
- 500 шт.
- Вес нетто
- 0,5 kg
- Gross weight
- 0,026 kg
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177815797
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Описание продукта
-
Кабельные наконечники для ручной обработки, 0,34 мм², AWG 22, 8 мм, бирюзовые, россыпью, 500 штук