Кабельный наконечник россыпью

Статья №.: AS 4050.764

С пластиковой изоляционной втулкой.

Статья №.:
AS 4050.764
Описание продукта
С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики
Термостойкость 105 °C
Материал
E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет
белый
Длина
8 мм
AWG
18
Внутренний диаметр
2,8 мм
Код цветов Rittal
Да
Для сечения
0,75 мм²
Указание
Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты
AEH DIN 46228
Подходит для арт. №
4051.205
4051.210
4050.452
Форма поставки
россыпью
Упаковка
500 шт.
Вес нетто
0,5 kg
Gross weight
0,044 kg
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177815766
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Описание продукта
Кабельные наконечники для обжима и ручной обработки, 0,75 мм², AWG 18, 8 мм, светло- белые, россыпью, 500 штук
Допуски
UL + C-UL (listed)
UR