С пластиковой изоляционной втулкой.
- Статья №.:
- AS 4050779
- Описание продукта
- С пластиковой изоляционной втулкой.
- Технические характеристики
- Термостойкость 105 °C
- Материал
- E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен - Цвет
- синий
- Длина
- 10 мм
- AWG
- 14
- Внутренний диаметр
- 4,2 мм
- Код цветов Rittal
- Да
- Для сечения
- 2,5 мм²
- Указание
- Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
- For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
- Стандарты
- AEH DIN 46228
- Подходит для арт. №
- 4051.205
- 4051.210
- Форма поставки
- россыпью
- Упаковка
- 500 шт.
- Вес нетто
- 0,5 kg
- Gross weight
- 0,083 kg
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177815704
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Описание продукта
- Кабельные наконечники для ручной обработки, 2,5 мм², AWG 14, 10 мм, синие, россыпью, 500 штук