- Статья №.:
- AS 4050784
- Описание продукта
- С пластиковой изоляционной втулкой. 
- Технические характеристики
- Термостойкость 105 °C 
- Материал
- E-Cu, гальваническая оцинковка
 Изоляционная втулка: полипропилен
- Цвет
- серый 
- Длина
- 18 мм 
- AWG
- 12 
- Внутренний диаметр
- 4,8 мм 
- Код цветов Rittal
- Да 
- Код цветов DIN
- Да 
- Указание
- Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. 
- For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant. 
- Стандарты
- AEH DIN 46228 
- Форма поставки
- россыпью 
- Упаковка
- 100 шт. 
- Вес нетто
- 0,1 kg
- Gross weight
- 0,041 kg
- Код ТНВЭД
- 85369010 
- EAN
- 4028177000018 
- ETIM 9
- EC000005 
- ETIM 8
- EC000005 
- ECLASS 8.0
- 36659290 
- Описание продукта
- 
Wire end ferrules for wire processing, 4.0 mm², grey, loose, 18 mm