С пластиковой изоляционной втулкой.
- Статья №.:
- AS 4050786
- Описание продукта
- С пластиковой изоляционной втулкой.
- Технические характеристики
- Термостойкость 105 °C
- Материал
- E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен - Цвет
- черный
- Длина
- 18 мм
- AWG
- 10
- Внутренний диаметр
- 6,3 мм
- Код цветов Rittal
- Да
- Код цветов DIN
- Да
- Указание
- Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
- For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
- Стандарты
- AEH DIN 46228
- Форма поставки
- россыпью
- Упаковка
- 100 шт.
- Вес нетто
- 0,1 null
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177000544
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Описание продукта
- Wire end ferrules for wire processing, 6.0 mm², black, loose, 18 mm