- Статья №.:
- AS 4051525
- Описание продукта
- С пластиковой изоляционной втулкой.
- Технические характеристики
- Термостойкость 105 °C
- Материал
- E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
- Цвет
- синий
- Длина
- 10 мм
- AWG
- 14
- Внутренний диаметр
- 4,2 мм
- Для сечения
- 2,5 мм²
- Код цветов DIN
- Да
- Указание
- Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
- For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
- Стандарты
- AEH DIN 46228
- Подходит для арт. №
- 4051.205
- 4051.210
- Форма поставки
- россыпью (10 комплектов по 100 шт.)
- Упаковка
- 1 000 шт.
- Вес нетто
- 1 kg
- Gross weight
- 0,176 kg
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177815834
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Описание продукта
-
Кабельные наконечники для ручной обработки, 2.5 мм², AWG 14, синие, 10 мм, россыпью (10 комплектов по 100 шт.), 1000 штук