Кабельный наконечник россыпью

Артикульный номер: AS 4051.577

С пластиковой изоляционной втулкой.

Артикульный номер:
AS 4051.577
Описание продукта
С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики
Термостойкость 105 °C
Материал
E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет
белый
Длина
8 мм
AWG
18
Внутренний диаметр
3,4 мм
Код цветов Rittal
Да
Multinorm
Да
Указание
Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Форма поставки
россыпью
Упаковка
500 шт.
Вес нетто
0,5 null
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177999671
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Описание продукта
Wire end ferrules for wire processing 0.75 mm², white, loose, 8 mm
Допуски
UL + C-UL (listed)
UR