- Статья №.:
- AS 4051580
- Описание продукта
- С пластиковой изоляционной втулкой. 
- Технические характеристики
- Термостойкость 105 °C 
- Материал
- E-Cu, гальваническая оцинковка
 Изоляционная втулка: полипропилен
- Цвет
- желтый 
- Длина
- 8 мм 
- AWG
- 18 
- Внутренний диаметр
- 3,5 мм 
- Код цветов Rittal
- Да 
- Multinorm
- Да 
- Указание
- Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. 
- For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant. 
- Форма поставки
- россыпью 
- Упаковка
- 500 шт. 
- Вес нетто
- 0,5 null
- Код ТНВЭД
- 85369010 
- EAN
- 4028177999787 
- ETIM 9
- EC000005 
- ETIM 8
- EC000005 
- ECLASS 8.0
- 36659290 
- Описание продукта
- 
Wire end ferrules for wire processing, 1.0 mm², yellow, loose, 8 mm