С пластиковой изоляционной втулкой.
- Статья №.:
- AS 4051584
- Описание продукта
- С пластиковой изоляционной втулкой.
- Технические характеристики
- Термостойкость 105 °C
- Материал
- E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен - Цвет
- красный
- Длина
- 12 мм
- AWG
- 16
- Внутренний диаметр
- 4 мм
- Код цветов Rittal
- Да
- Multinorm
- Да
- Указание
- Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
- For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
- Форма поставки
- россыпью
- Упаковка
- 500 шт.
- Вес нетто
- 0,5 null
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177999893
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Описание продукта
- Wire end ferrules for wire processing, 1.5 mm², red, loose, 12 mm