Кабельный наконечник россыпью

Артикульный номер: AS 4051.723

С пластиковой изоляционной втулкой.

Артикульный номер:
AS 4051.723
Описание продукта
С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики
Термостойкость 105 °C
Материал
E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет
серый
Длина
8 мм
AWG
14
Внутренний диаметр
4,2 мм
Код цветов DIN
Да
Указание
Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты
AEH DIN 46228
Форма поставки
россыпью
Упаковка
500 шт.
Вес нетто
0,5 null
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177999916
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Описание продукта
Wire end ferrules for wire processing, 2.5 mm², grey, loose, 8 mm
Допуски
UL + C-UL (listed)
UR