Кабельный наконечник россыпью

Статья №.: AS 4051731

С пластиковой изоляционной втулкой.

Статья №.:
AS 4051731
Описание продукта
С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики
Термостойкость 105 °C
Материал
E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
Длина
12 мм
AWG
10
Внутренний диаметр
6,3 мм
Код цветов DIN
Да
Указание
Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты
AEH DIN 46228
Форма поставки
россыпью
Упаковка
100 шт.
Вес нетто
0,1 null
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177000735
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Описание продукта
Wire end ferrules for wire processing, 6.0 mm², green, loose, 12 mm
Допуски
UL + C-UL (listed)
UR