- Статья №.:
- AS 4051791
- Описание продукта
- С пластиковой изоляционной втулкой.
- Технические характеристики
- Термостойкость 105 °C
- Материал
- E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
- Цвет
- светло-голубой
- Длина
- 8 мм
- AWG
- 18
- Внутренний диаметр
- 3,4 мм
- Multinorm
- Да
- Указание
- Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
- For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
- Форма поставки
- россыпью
- Упаковка
- 500 шт.
- Вес нетто
- 0,5 kg
- Gross weight
- 0,049 kg
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177999725
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Описание продукта
-
Wire end ferrules for wire processing 0.75 mm², light blue, loose, 8 mm