С пластиковой изоляционной втулкой.
- Статья №.:
- AS 4050750
- Описание продукта
- С пластиковой изоляционной втулкой.
- Технические характеристики
- Термостойкость 105 °C
- Материал
- E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен - Цвет
- синий
- Длина
- 8 мм
- AWG
- 14
- Внутренний диаметр
- 4,2 мм
- Для сечения
- 2,5 мм²
- Код цветов DIN
- Да
- Указание
- Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
- Стандарты
- AEH DIN 46228
- Форма поставки
- на ленте
- Упаковка
- 3 000 шт.
- Вес нетто
- 3 kg
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177805187
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Описание продукта
- Кабельные наконечники для полуавтоматов для обжима, 2,5 мм², синие, на ленте, 8мм