Кабельный наконечник на ленте

Статья №.: AS 4051.551

С пластиковой изоляционной втулкой.

Статья №.:
AS 4051.551
Описание продукта
С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики
Термостойкость 105 °C
Материал
E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет
черный
Длина
8 мм
AWG
16
Внутренний диаметр
4 мм
Для сечения
1,5 мм²
Код цветов DIN
Да
Multinorm
Да
Указание
Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
Форма поставки
на ленте
Упаковка
4 000 шт.
Вес нетто
4 kg
Gross weight
0,645 kg
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177937994
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Описание продукта
Кабельные наконечники 1,5 мм2 x 8 мм AWG 16 Multinorm, V=4000 шт. Цвет: черный, форма поставки: на ленте (по коду цветов DIN), 1,5мм²
Допуски
UL + C-UL (listed)