С пластиковой изоляционной втулкой.
- Статья №.:
- AS 4051599
- Технические характеристики
- Термостойкость 105 °C
- Материал
- E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен - Цвет
- белый
- Длина
- 8 мм
- AWG
- 18
- Внутренний диаметр
- 2,8 мм
- Код цветов Rittal
- Да
- Для сечения
- 0,75 мм²
- Указание
- Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
- Стандарты
- AEH DIN 46228
- Форма поставки
- на ленте
- Упаковка
- 5 000 шт.
- Вес нетто
- 5 kg
- Gross weight
- 0,598 kg
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177920040
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Описание продукта
- Кабельные наконечники для полуавтоматов для обжима, 0,75 мм², AWG 18, 8 мм, белые, на ленте, 5000 штук