Кабельный наконечник на ленте

Статья №.: AS 4051696

? ??????????? ???????????? ???????.
Статья №.:
AS 4051696
Описание продукта
С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики
Термостойкость 105 °C
Материал
E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет
серый
Длина
10 мм
AWG
18
Внутренний диаметр
2,8 мм
Для сечения
0,75 мм²
Код цветов DIN
Да
Указание
Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
Стандарты
AEH DIN 46228
Форма поставки
на ленте
Упаковка
5 000 шт.
Вес нетто
5 kg
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177938625
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Описание продукта
Кабельные наконечники 0,75 мм2 x 10 мм AWG 18 Кол-во=5000 шт. Цвет: серый, форма поставки: на ленте (по коду цветов DIN)
Допуски
UL + C-UL (listed)