С тонкой длинной ручкой и прочным стержнем и защитной изоляцией.
- Статья №.:
- AS 4052104
- Исполнение
- Защитная изоляция 1000 В
для винтов с плоским шлицем - Описание продукта
- С тонкой длинной ручкой и прочным стержнем и защитной изоляцией.
- Преимущества
- Малое усилие благодаря эргономичной ручке
- Головка ручки с защитой от соскальзывания и четкой маркировкой
- Наконечник стержня с черным покрытием для обеспечения точности размеров
- Ручка на 30 %, изоляция на 50 % тоньше, чем у аналогичного инструмента
- Оптимальный контакт руки с ручкой обеспечивают высокие моменты затяжки, а также долговременную комфортную работу
- Материал
- Стержень: сплав хром-молибден-ванадий
Ручка внутри: твердый пластик
Покрытие ручки: эластичный гибкий пластик - Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Ø стержня мм
- 4 мм
- Длина стержня
- 100 мм
- Лезвие (ширина x толщина)
- 4 x 0,8 мм
- Маркировка
- SL
- Ø ручки
- 25 мм
- Длина ручки
- 105 мм
- Стандарты
- МЭК 60 900
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,135 null
- Код ТНВЭД
- 82054000
- EAN
- 4028177807228
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Описание продукта
- Отвертка, изолированная, шлиц: SL 4 x 0,8 мм