Отвертка изолированных

Статья №.: AS 4052122

С тонкой длинной ручкой и прочным стержнем и защитной изоляцией.

Статья №.:
AS 4052122
Исполнение
Защитная изоляция 1000 В
для крестобразного шлица Pozidriv
Описание продукта
С тонкой длинной ручкой и прочным стержнем и защитной изоляцией.
Преимущества
Малое усилие благодаря эргономичной ручке
Головка ручки с защитой от соскальзывания и четкой маркировкой
Наконечник стержня с черным покрытием для обеспечения точности размеров
Ручка на 30 %, изоляция на 50 % тоньше, чем у аналогичного инструмента
Оптимальный контакт руки с ручкой обеспечивают высокие моменты затяжки, а также долговременную комфортную работу
Материал
Стержень: сплав хром-молибден-ванадий
Ручка внутри: твердый пластик
Покрытие ручки: эластичный гибкий пластик
Цвет
Ручка: антрацит и розовый Rittal
Ø стержня мм
6 мм
Длина стержня
100 мм
Маркировка
PZ 2
Ø ручки
27 мм
Длина ручки
115 мм
Стандарты
МЭК 60 900
Упаковка
3 шт.
Код ТНВЭД
82054000
EAN
4028177807266
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Описание продукта
Отвертка, изолированная, шлиц: PZ 2