Отвертка изолированных

Статья №.: AS 4052141

? ?????? ??????? ?????? ? ??????? ???????? ? ???????? ?????????.
Статья №.:
AS 4052141
Исполнение
Защитная изоляция 1000 В
для шлица плюс/минус
Описание продукта
С тонкой длинной ручкой и прочным стержнем и защитной изоляцией.
Преимущества
Малое усилие благодаря эргономичной ручке
Головка ручки с защитой от соскальзывания и четкой маркировкой
Наконечник стержня с черным покрытием для обеспечения точности размеров
Ручка на 30 %, изоляция на 50 % тоньше, чем у аналогичного инструмента
Оптимальный контакт руки с ручкой обеспечивают высокие моменты затяжки, а также долговременную комфортную работу
Материал
Стержень: сплав хром-молибден-ванадий
Ручка внутри: твердый пластик
Покрытие ручки: эластичный гибкий пластик
Цвет
Ручка: антрацит и розовый Rittal
Ø стержня мм
4,5 мм
Длина стержня
80 мм
Маркировка
Z 1
Ø ручки
25 мм
Длина ручки
105 мм
Стандарты
МЭК 60 900
Упаковка
3 шт.
Код ТНВЭД
82054000
EAN
4028177807297
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Описание продукта
Отвертка, изолированная, шлиц: Z 1