Набор из нескольких отверток.
- Статья №.:
- AS 4052201
- Исполнение
- неизолированная
- Описание продукта
- Набор из нескольких отверток.
- Преимущества
- Малое усилие благодаря эргономичной ручке
- Головка ручки с защитой от соскальзывания и четкой маркировкой
- Наконечник стержня с черным покрытием для обеспечения точности размеров
- Материал
- Стержень: сплав хром-молибден-ванадий
Ручка внутри: твердый пластик
Покрытие ручки: эластичный гибкий пластик - Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Комплект поставки
- Набор из 6 штук
- Маркировка
- PH 1
- PH 2
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,53 kg
- Gross weight
- 0,566 kg
- Код ТНВЭД
- 82054000
- EAN
- 4028177807327
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Описание продукта
- Набор отверток неизолированных, шлиц: PH1_2/Tx 15_20_25_30